Schneider-Electric LightCom RO
 
PRA90056
PRA90056
Incuietoare Tata de 7 Mm Triunghiulara, Patrata, Bara Dubla de 3 Mm, pentru Usa
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Pragma
Tip produs sau componenta Lock
Accesorii / piese de schimb Accesorii de blocare
Suplimentar
Numar cheie Neidentificat
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,0 cm
Latime prima forma de impachetare 4,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 105,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Doboz
Numar unitati in a doua forma de impachetare 65
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,312 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni