|
|
|
PRA90058
Sasiu - 24 Module - Pragma
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Pragma
|
Tip produs sau componenta
|
Sasiu
|
Accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de instalare
|
Suplimentar
Montare carcasa
|
Suprafata
|
Numar de randuri orizontale
|
1
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
24
|
Culoare
|
Antracit
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
Db
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
43 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
352 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|