Schneider-Electric LightCom RO
 
PRA90066
PRA90066
Placa De Montaj Plina - Pentru Interfata
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Pragma
Tip produs sau componenta Plain mounting plate
Nume scurt al dispozitivului Placa de montaj dreapta
Accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Suplimentar
Montare carcasa Suprafata
Numarul de module de 18 mm pe rand 24
13
18
Culoare Gri (RAL 7035)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,0 cm
Latime prima forma de impachetare 15,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 97,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Doboz
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,367 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni