Schneider-Electric LightCom RO
 
PRA90082
PRA90082
Suport desene
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Pragma
Tip produs sau componenta Buzunar documentatie
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Latime 120 mm
Inaltime 168 mm
Adancime 12,5 mm
Culoare Translucid
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,0 cm
Latime prima forma de impachetare 12,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 16,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 65,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Doboz
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,38 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni