Schneider-Electric LightCom RO
 
PRA90091
PRA90091
Bloc Terminal pentru Legare La Pamant, 32 Puncte, 24 Module
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti9
Tip produs sau componenta Earth terminal block
Suplimentar
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 800 V
Compatibilitate gama Pragma
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,5 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 47,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 444,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 13,931 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni