Schneider-Electric LightCom RO
 
RC26546831
RC26546831
Adaptor De Contor - Pentru Decupaj De Panou - Ø 73 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Denumire accesorii/piese separate Adaptor pentru decupaj de panou
Destinatie accesorii/piese separate Decupajin panou pentru contor electronic
Accesorii / piese separate Accesorii de adaptare
Tip de accesorii / piese separate Adaptor
Compatibilitate produs Contor de impulsuri partiale
Contor de impulsuri totale
Cronometru
Contor orar
Dimensiune accesoriu Ø 73 mm
Suplimentar
Decupajul panoului 22...22.3 mm x 44.8...45.4 mm
Greutate neta 0,011 kg
Unitati de ambalare
Greutate colet(Lbs) 0,013 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,200 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,730 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,730 dm
Sustenabilitatea ofertei
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni