Schneider-Electric LightCom RO
 
RC87610340
RC87610340
contor de impulsuri - afişaj LCD cu 8 cifre - 24x48 mm - până la 7000 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Zelio Count
Tip produs sau componenta Contor totalizator
Tip afisaj LCD
Dimensiune 24 x 48 mm
Digiti afisor 8 cifre
Numarator de frecventa Fast counting input 7000 Hz
Întrare numărare lentă 40 Hz
Resetare Colector deschis NPN >= 12 ms
Manual pe panoul frontal
Contact fara tensiune
Tranzistor
Capacitate de contorizare 0...99 999 999
Suplimentar
Tip intrare de contorizare Cu semiconductori
Consum de curent <= 6 mA la 24 V c.c. fast counting input
Curent iesire discreta <= 0.052 mA întrare numărare lentă
Starea tensiunii 0 garantata Fast counting input 0...1 V c.c.
Starea tensiunii 1 garantata Fast counting input 4...30 V c.c.
[Ures] tensiune reziduala 0,4 V slow counting input
Curent de fuga maxim Slow counting input <2 mA in OFF state
Durata de viata baterie 8 yr (1 baterie cu litiu)
Unde oscilatorii amortizate 1 kV, level 3 conformitate cu IEC 255-4
Material Autostingere
Suport de montare Montare pe panou
Mod de fixare Cu jug
Conexiuni - borne 5 screw terminals (spatele dispozitivului)
Capacitate conexiune de prindere 2 x 1,5 mm²
Alimentare Acumulator intern
Resetare timp 12 ms
Tip de intrare discreta NPN
Inaltime 24 mm
Greutate neta 0,06 kg
Latime 48 mm
Mediu
Rezistenta la campuri radiate 10 V/m, 26 MHz...1 GHz conformitate cu IEC 1000-4-3 nivel 3
Rezistenta la tranzienti rapizi 1 kV nivel 3 conformitate cu IEC 1000-4-4
Rezistenta la descarcari electrostatice 8 kV nivel 3 conformitate cu IEC 1000-4-2
Standarde VDE 0110
IEC 801-2
IEC 348
SR EN 664
IEC 801-4
IEC 255-4
IEC 255-5
Certificari produs CSA
CULus
Grad de protectie IP IP64
Temperatura ambientala de functionare 0…55 °C
Temperatura de depozitare -25…70 °C
Unitati de ambalare
Greutate colet(Lbs) 0,048 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,450 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,610 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,350 dm
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Garanție contractuala
Garantie 18 luni