Schneider-Electric LightCom RO
 
RE17LMBM
RE17LMBM
Releu de Temporizare 10 Functii, 1 S, 100 H, 24, 240 V, Iesire Statica
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Timer Relays
Tip produs sau componenta Releu de sincronizare modular
Tip de iesire discreta Cu semiconductori
Latime 17,5 mm
Nume componenta RE17L
Tipintarziere Power on-delay
On-delay and off-delay
Interval
Temporizare la revenire
Symmetrical flashing
Intervalul de intarziere 1...10 s
6...60 s
6...60 min
1...10 H
10...100 H
1...10 min
0.1...1 s
Curent nominal de iesire 0,7 A
Suplimentar
Tip de control Selector panou frontal
[Us] tensiune nominala de alimentare 24...240 V c.a. 50/60 Hz
Interval de tensiune 0,85...1,1 Us
Frecventa de alimentare 50...60 Hz +/- 5 %
Release of input voltage 8 V
Control signal pulse width 0.05 s tipic
Rezistenta de izolatie 100 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60664-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 5 kV in timpul 1.2/50 µs
Power on delay 100 ms
Conexiuni - borne Borne cu surub, 2 x 0.5 - 1 x 3.3 mm² (AWG 20 - AWG 12) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
Cuplu de strangere 0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Rigiditate dielectrica 2,5 kV 1 mA/1 minut 50 Hz conformitate cu IEC 61812-1
Material carcasa Autostingere
Precizie de repetare +/- 0,5 % conformitate cu IEC 61812-1
Abatere temperatura +/- 0,05 %/°C
Abatere a tensiunii +/- 0,2 %/V
Setarea preciziei temporizarii +/- 10 % din capatul scarii la 25 °C conformitate cu IEC 61812-1
Resetare timp 350 ms la întreruperea alimentarii tipic
Factor de sarcina 100 %
Puterea consumata in VA 0…3 VA la 240 V c.a.
Consum de putere maxim in W 1,5 W la 240 V c.c.
Capacitate de rupere 0,5 A c.a. conformitate cu UL
0,7 A c.a. la 20 °C
Operating frequency 10 Hz
Curent maxim de iesire 20 A
Curentul minim comutat 10 mA
Curent maxim de scurgere 5 mA
Tensiunea maxima de comutatie 250 V c.a.
Cadere de tensiune maxima <4 V 3 fire
<8 V 2 fire
Durabilitate electrica 100000000 cic
Marcaj CE
Distanta de conturnare 4 kV/3 conformitate cu SR EN 60664-1
Fiabilitate securitate date MTTFd = 353.8 ani
B10d = 320000
Pozitia de montaj Orice poziție în raport cu planul normal vertical de montare
Suport de montare Sina DIN 35 mm conformitate cu IEC 60715
Functie disponibila A- Power on-delay relay-1 solid state output
Ac- On-delay and off-delay relay w/ control signal-1 solid state output
At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)-1 solid state output
B- Single interval relay w/ control signal-1 solid state output
Bw- Double interval relay w/ control signal-1 solid state output
C- Off-delay relay w/ control signal-1 solid state output
D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)-1 solid state output
Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)-1 solid state output
H- Interval relay-1 solid state output
Ht- Interval relay w/ pause/summation (Y1)-1 solid state output
Tip de control Without test button
Greutate neta 0,068 kg
Time delay type A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht
Functionalitate Multifunctie
Number of functions 10
Cod compatibilitate RE17
Mediu
Imunitate la microintreruperi 20 ms
Factor de scadere a valorii nominale 5 mA/°C
Standarde 2004/108/EC
IEC 61000-6-2
IEC 61812-1
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-1
2006/95/EC
IEC 61000-6-3
Certificari produs GL
cULus
CSA
Temperatura ambietala pentru depozitare -30…60 °C
Temperatura ambientala de functionare -20…60 °C
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
IP50 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
Rezistenta la vibratii 20 m/s² (f= 10…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Umiditate relativa 93 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-30
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel de test: 6 kV (în contact) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel de test: 9 kV (în aer) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice nivel de test: 10 V/m (80 MHz la 1 GHz) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel de test: 1 kV (brida de conectare capacitiva) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel de test: 2 kV (direct) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc nivel de test: 1 kV (mod diferential) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc nivel de test: 2 kV (mod comun) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Perturbații conduse de RF nivel de test: 10 V (0.15 - 80 MHz) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi nivel de test: 1 % (1 ciclu) conformitate cu IEC 61000-4-11
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi nivel de test: 71 % (25/30 cicluri) conformitate cu IEC 61000-4-11
Emisii conduse şi radiateclasa B conformitate cu EN 55022
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,8 cm
Latime prima forma de impachetare 7,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 72,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,222 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie contractuala
Garantie 18 luni