Schneider-Electric LightCom RO
 
RE17RLJU
RE17RLJU
Releu de Palpaire Asimetric, 1 S, 100 H, 12 V Ca/Cc, 1 Id
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Timer Relays
Tip produs sau componenta Releu de sincronizare modular
Tip de iesire discreta Releu
Latime 17,5 mm
Nume scurt al dispozitivului RE17R
Tipintarziere Asymmetrical flashing
Intervalul de intarziere 6...60 min
1...10 H
6...60 s
1...10 s
10...100 H
0.1...1 s
1...10 min
Curent nominal de iesire 8 A
Suplimentar
Tip si compozitie contacte 1 C/O
Material contacte Fara cadmiu
Inaltime 90 mm
Adancime 72 mm
Tip de control Selector panou frontal
[Us] tensiune nominala de alimentare 12 V c.a./c.c. 50/60 Hz
Interval de tensiune 0,9...1,2 Us
Frecventa de alimentare 50...60 Hz +/- 5 %
Release of input voltage 5 V
Conexiuni - borne Borne cu surub, 2 x 0.5 - 1 x 3.3 mm² (AWG 20 - AWG 12) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
Cuplu de strangere 0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Material carcasa Autostingere
Precizie de repetare +/- 0,5 % conformitate cu IEC 61812-1
Abatere temperatura +/- 0,05 %/°C
Abatere a tensiunii +/- 0,2 %/V
Setarea preciziei temporizarii +/- 10 % din capatul scarii la 25 °C conformitate cu IEC 61812-1
Control signal pulse width 100 ms cu sarcina în paralel tipic
30 ms tipic
Rezistenta de izolatie 100 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60664-1
Resetare timp 120 ms la întreruperea alimentarii tipic
Factor de sarcina 100 %
Puterea consumata in VA 0…0,7 VA la 12 V c.a.
Consum de putere maxim in W 0,5 W la 12 V c.c.
Curentul minim de comutare 10 mA la 5 V c.c.
Curent maxim de comutatie 8 A c.a./c.c.
Tensiunea maxima de comutatie 250 V c.a.
Capacitate de rupere 2000 VA
Operating frequency 10 Hz
Durabilitate electrica 100000 cic pentru rezistiv sarcina (8 A la 250 V c.a. maxim)
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Rigiditate dielectrica 2,5 kV 1 mA/1 minut 50 Hz conformitate cu IEC 61812-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 5 kV in timpul 1.2/50 µs
Power on delay 100 ms
Marcaj CE
Distanta de conturnare 4 kV/3 conformitate cu SR EN 60664-1
Fiabilitate securitate date B10d = 270000
MTTFd = 296.8 ani
Pozitia de montaj Orice poziție în raport cu planul normal vertical de montare
Suport de montare Sina DIN 35 mm conformitate cu IEC 60715
Semnalizare locala Indicator cu LED pentru la funcţionare stabilă: releu alimentat, fără temporizare în curs
Indicator cu LED 80 % ON și 20 % OFF pentru intermitent: temporizare în curs
Functie disponibila L- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-off)-1 C/O
Li- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on)-1 C/O
Greutate neta 0,07 kg
Tip de control Without test button
Number of functions 2
Time delay type L, Li
Functionalitate Temporizator asimetric LED
Cod compatibilitate RE17
Mediu
Imunitate la microintreruperi 20 ms
Standarde 2006/95/EC
2004/108/EC
IEC 61000-6-4
IEC 61812-1
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-1
Certificari produs CSA
cULus
GL
Temperatura ambietala pentru depozitare -30…60 °C
Temperatura ambientala de functionare -20…60 °C
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
IP50 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
Rezistenta la vibratii 20 m/s² (f= 10…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Umiditate relativa 93 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-30
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel de test: 6 kV (în contact) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel de test: 9 kV (în aer) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice nivel de test: 10 V/m (80 MHz la 1 GHz) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel de test: 1 kV (brida de conectare capacitiva) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel de test: 2 kV (direct) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc nivel de test: 1 kV (mod diferential) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc nivel de test: 2 kV (mod comun) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Perturbații conduse de RF nivel de test: 10 V (0.15 - 80 MHz) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi nivel de test: 1 % (1 ciclu) conformitate cu IEC 61000-4-11
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi nivel de test: 71 % (25/30 cicluri) conformitate cu IEC 61000-4-11
Emisii conduse şi radiateclasa B conformitate cu EN 55022
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,700 cm
Latime prima forma de impachetare 7,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 80,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,509 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie contractuala
Garantie 18 luni