Schneider-Electric LightCom RO
 
RE9TA51MW
RE9TA51MW
releu temporizare întârz. acţionare - 40..3600 s - 240 V c.a. c.c. - semicond.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Zelio Time
Tip produs sau componenta Releu industrial de temporizare
Tip de iesire discreta Cu semiconductori
Nume componenta RE9
Tipintarziere A
Time delay range 40 s...1 H
Suplimentare
Lăţimea vârfului 22,5 mm
[Us] tensiune nominala de alimentare 24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz
Interval de tensiune 0,85...1,1 Us
Conexiuni - borne Borne cu suruburi, 2 x 1,5 mm² flexibil cu pini
Borne cu suruburi, 2 x 2.5 mm² flexibil fara terminale de cablu
Cuplu de strângere 0,6…1,1 N.m
Setarea preciziei temporizarii < +/- 20 %
Precizie de repetare < 1 %
Resetare timp 100 ms după perioada de întârziere
Abatere a temperaturii <= 0,1 %/°C
Maximum [Ie] rated operational current 0,7 A la 20 °C
Curent minim de iesire 10 mA la 20 °C
Curent la suprasarcina <= 15 A pentru 10 ms conformitate cu VDE 0435 (partea 303), 4.8.3/clasa II
Maximum voltage drop <3 V la închis stare0,7 A
Curent de fuga maxim 6 mA deschis contacte
Maximum power dissipation in W 2,5 W
Durabilitate electrică 100000000 cic
Marcaj CE
Categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60664-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu CSA
Valoare de decuplare a alimentarii > 0,1 Uc
Pozitie de operare Orice pozitie fără declasare
Incercare la supratensiuni tranzitorii 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-5 nivel 3
CAD lăţime globală 22,5 mm
CAD înălţime globală 78 mm
CAD adâncime globală 80 mm
Greutate produs 0,11 kg
Mediu
Imunitate la microîntreruperi 100 ms în timpul perioadei de întârziere
2 ms după perioada de întârziere
Factor de scadere a valorii nominale Niciunul >20 °C
Standarde EN/IEC 61812-1
Certificari produs CSA
UL
GL
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare -20…60 °C
Umiditate relativă 15…85 % 3K3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Rezistenta la vibratii 0.35 mm (f= 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Grad de protectie IP IP20 (borne)
IP50 (carcasă)
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Rigiditate dielectrică 2,5 kV
Undă de şoc nedisipată 4,8 kV
Rezistenţă la descărcări electrostatice 6 kV (în contact) conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
8 kV (în aer) conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
Rezistenţă la câmpuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3 nivel 3
Rezistenţă la tranzienţi rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 nivel 3
Perturbatie radiata/condusa CISPR11 grup 1 - clasa A
CISPR22 - clasa A
Garanție contractuală
Garantie 18 luni