Schneider-Electric LightCom RO
 
RGZE1S48M
RGZE1S48M
Soclu Rgz, Contact Separat -5 A, 250 V, Conector cu surub
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Tip produs sau componenta Priza
Aranjare borne de contact Separat
Suplimentar
Compatibilitate produs Releu ambroșabil RXG cu 2 C/O contact
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 250 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV între bobină şi contact with Izolatie marita
4 kV între contacte with Izolatie de baza
4 kV între poli with Izolatie de baza
4 kV intre terminale and sina DIN with Izolatie de baza
[In] curent nominal 5 A
[Ue] tensiune nominala de functionare 250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu UL
Rigiditate dielectrică 5 kV între bobină şi contact with Izolatie marita
2,5 kV între contacte with Izolatie de baza
3 kV între poli with Izolatie de baza
3 kV intre terminale and sina DIN with Izolatie de baza
Conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Tip surub M3
Mediu
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Umiditate relativa 10…85 %
Standarde CSA C22.2 No 15
IEC 61984
UL 60947-1
Certificari produs EAC
UE
CSA
UL
DNV-GL
Grad de protectie IP IP20
Categorie de supratensiune III
Grad de poluare 3
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,15 cm
Latime prima forma de impachetare 1,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 8 cm
Greutate prima forma de impachetare 39,7 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Gyári csomagolás
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 7,8 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,4 cm
Lungime a doua forma de impachetare 16,3 cm
Greutate a doua forma de impachetare 445 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare Doboz
Numar unitati in a treia forma de impachetare 180
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,648 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni