Schneider-Electric LightCom RO
RHZ25
Principale
Desemnare accesorii/piese separate Adaptor 4 terminals for front-back connection
Destinatie accesorii/piese separate For RH plug-in relay
Categorie de accesorii/piese separate Accesorii de conectare
Tip de accesorii/piese separate Termination adaptor
Conexiuni - borne Bottom connection: 4 screw terminals 2 x 2.5 mm²
Top connector: 4 pins 0.8 x 1.6 x 22 mm
Top connector: 4 tags 2.8 x 0.5 mm
Cantitate per set Set de 1
Suplimentare
Greutate produs 0,04 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)