Schneider-Electric LightCom RO
 
RM17JC00MW
RM17JC00MW
Releu De Control Al Curentului Rm17-J - Interval: 2 - 20 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Zelio Control
Tip produs sau componenta Relee de masura si control modulare
Tip releu Releu de control al curentului
Nume releu RM17JC
Parametri monitorizati ai releului Detectare supracurent
Time delay Fără
Capacitatea de comutare în VA 1250 VA
Curentul minim de comutare 10 mA la 5 V c.c.
Maximum power consumption in VA 3 VA
Interval de masura 2...20 A curent
Categorie de utilizare AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Suplimentare
Tensiunea maximă de comutaţie 250 V c.a./c.c.
[Us] tensiune nominala de alimentare 24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz +/- 10 %
Limitele tensiunii de alimentare 20,4…264 V c.a./c.c.
Operating voltage tolerance - 15 % + 10 % Un
Maximum power consumption in W 1 W
Frecventa circuit de comanda 40...70 Hz sinusoidal
Contacte de iesire 1 C/O
Curent nominal de ieşire 5 A
Maximum measuring cycle 30 ms ciclu de măsurare ca valoare true rms
Histerezis 15 % fix din setare prag
Delay at power up 0,5 s
Precizie de masurare +/- 10 % din valoarea la capatul scarii
Precizie de repetare +/- 0,5 % pentru circuit de intrare şi măsură
Eroare de masurare +/- 0,05 %/°C cu variaţia temperaturii
< 1 % din întreaga gamă cu variaţie de tensiune
Timp de raspuns < 200 ms (în eventualitatea unui defect)
Polaritate Da c.c.
Setare prag 10...100 %
Curent de intrare 100000 mA permanent la 25 °C
300000 mA nerepetitive < 3 s la 25 °C
Marcaj CE : 73/23/EEC
CE : EMC 89/336/EEC
Categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60664-1
Rezistenţă de izolaţie > 500 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu IEC 60255-5
> 500 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60664-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V conformitate cu SR EN 60664-1
Izolatie Intre alimentare si masurare
Pozitie de operare Orice pozitie fără declasare
Conexiuni - borne Borne cu suruburi, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solid fara terminale de cablu
Borne cu suruburi, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu suruburi, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibil cu pini
Borne cu suruburi, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
Cuplu de strângere 0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Material carcasa Plastic cu autostingere
Semnalizare locala Alimentat LED (verde)
Relay ON LED (galben)
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm conformitate cu EN/IEC 60715
Durabilitate electrică 100000 cic
Durabilitate mecanică 30000000 cic
Rata de operare <= 360 acţionări/oră sarcină nominală
Material contacte Fara cadmiu
Lăţime 17,5 mm
Greutate produs 0,13 kg
Mediu
Imunitate la microîntreruperi 10 ms
Compatibilitate electromagnetică Emisii standard pentru mediul industrial conformitate cu EN/IEC 61000-6-4
Emisii standard pentru mediul rezidenţial, comercial şi uşor industrial conformitate cu EN/IEC 61000-6-3
Imunitate pentru medii industriale conformitate cu NF EN/IEC 61000-6-2
Standarde EN/IEC 60255-6
Certificari produs GL
C-Tick
GOST
UL
CSA
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Temperatura de utilizare -20…50 °C
Umiditate relativă 95 % la 55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30
Rezistenta la vibratii 0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conformitate cu IEC 60255-21-1
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60255-21-1
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne)
IP30 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Tensiune de incercare 2 kV c.a. 50 Hz
Unda de soc nedisipativa 4 kV
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months