Schneider-Electric LightCom RO
 
RM17TG00
RM17TG00
Releu Control Faza Rm17-Tt - Interval 183 - 528 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Zelio Control
Tip produs sau componenta Relee de masura si control modulare
Tip releu Releu de control
Aplicatie specifica produsului Pentru alimentare trifazica
Nume releu RM17TG
Parametri monitorizati ai releului Ordinea fazelor
Detectare cadere de faza
Time delay Fără
Capacitatea de comutare în VA 1250 VA
Interval de masura 208...480 V tensiune c.a.
Suplimentare
Tensiunea maximă de comutaţie 250 V c.a.
250 V c.c.
Curentul minim de comutare 10 mA la 5 V c.c.
Limitele tensiunii de alimentare 183…528 V c.a.
Limite de tensiune circuit de comanda - 12 % + 10 % Un
Puterea consumată în VA 0…22 VA la 400 V c.a. 50 Hz
Prag de detectare a tensiunii < 100 V c.a.
Frecventa circuit de comanda 50...60 Hz +/- 10 %
Contacte de iesire 1 C/O
Curent nominal de ieşire 5 A
Measurement voltage limits 183…528 V c.a.
Delay at power up 650 ms
Interval de tensiune 183...528 V
Timp de raspuns <= 130 ms (în eventualitatea unui defect)
Marcaj CE
Categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60664-1
Rezistenţă de izolaţie > 500 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu IEC 60255-5
> 500 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60664-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V conformitate cu SR EN 60664-1
Frecventa de alimentare 50/60 Hz +/- 10 %
Pozitie de operare Orice pozitie fără declasare
Conexiuni - borne Borne cu suruburi, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solid fara terminale de cablu
Borne cu suruburi, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu suruburi, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibil cu pini
Borne cu suruburi, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
Cuplu de strângere 0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Material carcasa Plastic cu autostingere
Semnalizare locala Relay ON LED (galben)
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm conformitate cu EN/IEC 60715
Durabilitate electrică 100000 cic
Durabilitate mecanică 30000000 cic
Rata de operare <= 360 acţionări/oră sarcină nominală
Categorie de utilizare AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Fiabilitate securitate date MTTFd = 924.6 years
B10d = 850000
Lăţime 17,5 mm
Greutate produs 0,13 kg
Mediu
Compatibilitate electromagnetică Emisii standard pentru mediul industrial conformitate cu EN/IEC 61000-6-4
Emisii standard pentru mediul rezidenţial, comercial şi uşor industrial conformitate cu EN/IEC 61000-6-3
Imunitate pentru medii industriale conformitate cu EN/IEC 61000-6-2
Standarde EN/IEC 60255-1
Certificari produs C-Tick
GL
CSA
UL
GOST
Directivele 73/23/EEC - directiva joasa tensiune
89/336/EEC - electromagnetic compatibility
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Temperatura de utilizare -20…50 °C
Umiditate relativă 95 % la 55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30
Rezistenta la vibratii 0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conformitate cu IEC 60255-21-1
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60255-21-1
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne)
IP30 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Tensiune de incercare 2 kV c.a. 50 Hz, 1 min.
Unda de soc nedisipativa 4 kV
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni