Schneider-Electric LightCom RO
 
RM17UAS15
RM17UAS15
Releu Control Tensiune Rm17-U - Interval 65 - 260 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Zelio Control
Tip produs sau componenta Relee de masura si control modulare
Tip releu Releu de control al tensiunii
Aplicatie specifica produsului Pentru alimentare c.c. monofazica
Nume releu RM17UAS
Parametri monitorizati ai releului Detectare supratensiune sau subtensiune
Autoalimentat
Time delay Adjustable 0.1...10 s, 0 + 10 % privind trecerea pragului
Capacitatea de comutare în VA 1250 VA
Curentul minim de comutare 10 mA la 5 V c.c.
Curent maxim de comutatie 5 A c.a./c.c.
Puterea consumată în VA 0…3 VA c.a.
Interval de masura 65...260 V tensiune c.a. 50/60 Hz
65...260 V tensiune c.c.
Categorie de utilizare AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Suplimentare
Resetare timp 1500 ms temporizare
Tensiunea maximă de comutaţie 250 V c.a./c.c.
[Us] tensiune nominala de alimentare 110...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz +/- 10 %
Limitele tensiunii de alimentare 50…270 V c.a./c.c.
Maximum power consumption in W 1 W c.c.
Imunitate la microîntreruperi 20 ms
Frecventa circuit de comanda 50...60 Hz +/- 10 %
Contacte de iesire 1 C/O
Curent nominal de ieşire 5 A
Maximum measuring cycle 150 ms ciclu de măsurare ca valoare true rms
Histerezis 5…20 % din setare prag
Delay at power up 100 ms c.c.
500 ms c.a.
Precizie de masurare +/- 10 % din valoarea la capatul scarii
Precizie de repetare +/- 0,5 % pentru circuit de intrare şi măsură
+/- 1 % pentru temporizare
Eroare de masurare < 1 % din întreaga gamă cu variaţie de tensiune
0.2 %/°C cu variaţia temperaturii
Polaritate Polaritate nereversibila pe sursa c.c.
Etichete privind calitatea CE
Categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60664-1
Rezistenţă de izolaţie > 500 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu IEC 60255-5
> 500 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60664-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu SR EN 60664-1
400 V conformitate cu SR EN 60664-1
Pozitie de operare Orice pozitie fără declasare
Conexiuni - borne Borne cu suruburi, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solid fara terminale de cablu
Borne cu suruburi, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu suruburi, 1 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibil cu pini
Borne cu suruburi, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
Cuplu de strângere 0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Material carcasa Plastic cu autostingere
Semnalizare locala Alimentat LED (verde)
Relay ON LED (galben)
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm conformitate cu EN/IEC 60715
Durabilitate electrică 100000 cic
Durabilitate mecanică 30000000 cic
Rata de operare <= 360 acţionări/oră sarcină nominală
Lăţime 17,5 mm
Greutate produs 0,08 kg
Cod compatibilitate RM17
Mediu
Compatibilitate electromagnetică Emisii standard pentru mediul industrial conformitate cu EN/IEC 61000-6-4
Emisii standard pentru mediul rezidenţial, comercial şi uşor industrial conformitate cu EN/IEC 61000-6-3
Imunitate pentru medii industriale conformitate cu NF EN/IEC 61000-6-2
Standarde EN/IEC 60255-6
Certificari produs GL
UL
GOST
CSA
C-Tick
Directivele 89/336/EEC - electromagnetic compatibility
73/23/EEC - directiva joasa tensiune
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Temperatura de utilizare -20…50 °C
Umiditate relativă 95 % la 55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30
Rezistenta la vibratii 0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conformitate cu IEC 60255-21-1
Rezistenta la socuri 5 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne)
IP30 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Tensiune de incercare 2 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu IEC 60255-5
2 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu SR EN 60664-1
Unda de soc nedisipativa 4 kV conformitate cu IEC 60255-5
4 kV conformitate cu SR EN 60664-1
4 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months