Schneider-Electric LightCom RO
 
RM35ATL0MW
RM35ATL0MW
Releu Control Temperatura Rm35-A - 24 - 240 V C.A./C.C. - 1 Oc
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Zelio Control
Tip produs sau componenta Relee de masura si control modulare
Tip releu Relee de control al temperaturii
Aplicatie specifica produsului Pentruincaperi de elevatoare si alimentari trifazice
Nume releu RM35AT
Parametri monitorizati ai releului Subtemperatura: -1...11°C
Temperatura excesiva: 34...46°C
Time delay range 0.1...10 s adjustable intârziere (toleranţă: 0...10 % din valoarea întregii scale)
Capacitatea de comutare în VA 1250 VA
Curentul minim de comutare 10 mA la 5 V c.c.
Maximum power consumption in VA 3,5 VA c.a.
Categorie de utilizare AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Suplimentare
Resetare timp 8 s
Tensiunea maximă de comutaţie 250 V c.a./c.c.
[Us] tensiune de alimentare nominala 24...240 V c.a./c.c.
[Us] tensiune nominala de alimentare 24...240 V c.a./c.c.
Limitele tensiunii de alimentare 20,4…264 V c.a.
21,6…264 V c.c.
Maximum power consumption in W 0,6 W c.c.
Rezistenţă la borne 1,33 kOhm la temperature
Lăţime 35 mm
Contacte de iesire 1 C/O
Material contacte Fara cadmiu
Curent nominal de ieşire 5 A
Delay at power up 0,2 s
Precizie de masurare +/- 2 °C
Timp de raspuns <= 3.5 s + Tt (in case of temperature fault)
<= 3.5 s (on disappearance of fault)
Tip sonda de temperatura Pt 100 - 3 fire
Dispozitiv instalat Pt 100 probe cable length <= 10 m
Marcaj CE : EMC 89/336/EEC
CE : 73/23/EEC
Categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60664-1
Rezistenţă de izolaţie > 500 MΩ la 500 V c.c. between supply and relay output conformitate cu IEC 60255-5
> 500 MΩ la 500 V c.c. between measurement and relay output conformitate cu SR EN 60664-1
> 1 MOhm la 500 V c.c. between supply and measurement conformitate cu IEC 60255-5
> 500 MΩ la 500 V c.c. between supply and relay output conformitate cu SR EN 60664-1
> 500 MΩ la 500 V c.c. between measurement and relay output conformitate cu IEC 60255-5
> 1 MOhm la 500 V c.c. between supply and measurement conformitate cu SR EN 60664-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu SR EN 60664-1
Operating voltage tolerance - 10 % + 10 % Un c.c.
- 15 % + 10 % Un c.a.
Frecventa de alimentare 50/60 Hz +/- 10 %
Izolatie Izolatie galvanicaintre alimentare si masurare
Pozitie de operare Orice pozitie fără declasare
Conexiuni - borne Borne cu suruburi, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solid fara terminale de cablu
Borne cu suruburi, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu suruburi, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibil cu pini
Borne cu suruburi, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
Cuplu de strângere 0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Material carcasa Plastic cu autostingere
Local signalling 1 LED verde pentru alimentat
1 LED galben pentru correct temperature (high R1)
1 LED galben pentru correct temperature (low R2)
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm conformitate cu EN/IEC 60715
Durabilitate electrică 100000 cic
Durabilitate mecanică 30000000 cic
Rata de operare <= 360 acţionări/oră sarcină nominală
Mediu
Imunitate la microîntreruperi 10 ms
Compatibilitate electromagnetică Emisii standard pentru mediul industrial conformitate cu EN/IEC 61000-6-4
Emisii standard pentru mediul rezidenţial, comercial şi uşor industrial conformitate cu EN/IEC 61000-6-3
Imunitate pentru medii industriale conformitate cu NF EN/IEC 61000-6-2
Standarde IEC 60255-6
NF EN 60255-6
Certificari produs GOST
GL
C-Tick
UL
CSA
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare -20…50 °C
Rezistenta la vibratii 0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60255-21-1
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne)
IP30 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Tensiune de incercare 2 kV c.a. 50 Hz, 1 min.
Undă de şoc nedisipată 4 kV
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months