Schneider-Electric LightCom RO
 
RM35LM33MW
RM35LM33MW
Releu Control Pentru Nivelul Lichidului Rm35-L - 24 - 240 V C.A./C.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Zelio Control
Tip produs sau componenta Relee de masura si control modulare
Tip releu Releu de control al nivelului
Nume releu RM35L
Parametri monitorizati ai releului Detectare prin sonde rezistive
Time delay Adjustable 0.1...5 s, +/- 10 %
Capacitatea de comutare în VA 1250 VA
Curentul minim de comutare 10 mA la 5 V c.c.
Curent maxim de comutatie 5 A c.a./c.c.
Power consumption 5 VA c.a.
Interval de masura 250 Ohm...1 MOhm
Categorie de utilizare AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Suplimentare
Resetare timp 1750 ms
Tensiunea maximă de comutaţie 250 V c.a./c.c.
[Un] rated nominal voltage 24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz +/- 10 %
Limitele tensiunii de alimentare 20,4…264 V c.a./c.c.
Operating voltage tolerance - 15 % + 10 % Un
Power consumption 1,5 W c.c.
Contacte de iesire 2 C/O
Curent nominal de ieşire 5 A
Delay at power up 0,6 s
Precizie de masurare +/- 10 % din valoarea la capatul scarii
+/- 20 % pentru intervalul HS
Precizie de repetare +/- 2 % pentru temporizare
Eroare de masurare 0.5 %/°C cu variaţia temperaturii
Maximum cable distance between devices 100 m
Scala de sensibilitate 0.25...5 kOhm LS (Low Sensitivity)
5...100 kOhm St (Sensibilitate Standard)
50...1000 kOhm HS (sensibilitate mărită)
Reglare sensibilitate 5…100 %
Maximum supply current for sensors 1 mA
Capacitatea cablului 1 nF la HS (sensibilitate mărită) pentru senzor cu cablu
2,2 nF la St (Sensibilitate Standard) pentru senzor cu cablu
4,7 nF la LS (Low Sensitivity)
Marcaj CE : 73/23/EEC
CE : EMC 89/336/EEC
Categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60664-1
Rezistenţă de izolaţie > 500 MΩ la 500 V c.c. between supply and relay output conformitate cu IEC 60255-5
> 500 MΩ la 500 V c.c. between measurement and relay output conformitate cu SR EN 60664-1
> 1 MOhm la 500 V c.c. between supply and measurement conformitate cu IEC 60255-5
> 500 MΩ la 500 V c.c. between supply and relay output conformitate cu SR EN 60664-1
> 500 MΩ la 500 V c.c. between measurement and relay output conformitate cu IEC 60255-5
> 1 MOhm la 500 V c.c. between supply and measurement conformitate cu SR EN 60664-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu SR EN 60664-1
Pozitie de operare Orice pozitie fără declasare
Conexiuni - borne Borne cu suruburi, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solid fara terminale de cablu
Borne cu suruburi, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu suruburi, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
Borne cu suruburi, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibil cu pini
Cuplu de strângere 0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Material carcasa Plastic cu autostingere
Semnalizare locala Relay ON LED (galben)
Alimentat LED (verde)
Timer ON LED (galben)
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm conformitate cu EN/IEC 60715
Durabilitate electrică 100000 cic
Durabilitate mecanică 30000000 cic
Rata de operare <= 360 acţionări/oră sarcină nominală
Fiabilitate securitate date B10d = 170000
MTTFd = 182.6 ani
Lăţime 35 mm
Mediu
Imunitate la microîntreruperi 100 ms c.c.
90 ms c.a.
Compatibilitate electromagnetică Emisii standard pentru mediul industrial conformitate cu EN/IEC 61000-6-4
Emisii standard pentru mediul rezidenţial, comercial şi uşor industrial conformitate cu EN/IEC 61000-6-3
Imunitate pentru medii industriale conformitate cu NF EN/IEC 61000-6-2
Standarde EN/IEC 60255-6
Certificari produs CSA
GL
UL
C-Tick
GOST
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Temperatura de utilizare -20…50 °C
Umiditate relativă 95 % la 55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30
Rezistenta la vibratii 0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conformitate cu IEC 60255-21-1
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60255-21-1
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne)
IP30 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Tensiune de incercare 2 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu IEC 60255-5
2 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu SR EN 60664-1
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni