Schneider-Electric LightCom RO
 
RM79696006
RM79696006
Suport De Electrod - Pentru Releu De Control Pentru Nivelul Lichidului - 350 °C
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Desemnare accesorii/piese separate Electrod pentru utilizare pana la 350 °C
Destinatie accesorii/piese separate Releu de control pentru nivelul lichidului
Categorie de accesorii/piese separate Accesorii releu
Tip de accesorii/piese separate Electrod
Presiune maxima <= 15 kg/cm²
Suplimentare
Material Ceramic izolatie
Otel inoxidabil
Tip filet 3/8 BSP
Greutate produs 0,15 kg
Mediu
Maximum ambient air temperature for operation 350 °C
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)