Schneider-Electric LightCom RO
 
RM79696014
RM79696014
Sonda Temperatura - 1000 Mm -Pentru Conditii Temperatura Inalta
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Desemnare accesorii/piese separate Probe for high temperature conditions
Destinatie accesorii/piese separate Releu de control
Releu de masurare
Boiler
Pressure vessel
Categorie de accesorii/piese separate Accesorii releu
Tip de accesorii/piese separate Sonda
Compatibilitate produs RM35LM33MW
RM4L
Presiune maxima <= 25 kg/cm²
Suplimentare
Lungime 1000 mm
Material Stainless steel 304
Forma a capului surubului Hexagonal
Tip filet 3/8 BSP
Greutate produs 0,36 kg
Mediu
Temperatura ambiantă pentru utilizare 200 °C
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)