Schneider-Electric LightCom RO
 
RPM21FD
RPM21FD
Releu De Interfata - Zelio Rpm - 2 C/O - 110 V C.C. - 15 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Nume serie Putere
Tip produs sau componenta Releu conectabil
Nume scurt al dispozitivului RPM
Tip si compozitie contacte 2 C/O
Tensiune circuit de comanda 110 V c.c.
[Ithe] curent termic conventional 15 A la -40…55 °C
LED de stare Fara
Tip de control Buton de test cu blocare
Coeficient de utilizare 20 %
Suplimentar
Forma a pinului Plat
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu CSA
300 V conformitate cu UL
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV in timpul 1.2/50 µs
Material contacte AgNi
[Ie] curent nominal de utilizare 15 A la 277 V (AC) conformitate cu UL
15 A la 28 V (DC) conformitate cu UL
15 A la 250 V (AC) nu conformitate cu IEC
15 A la 28 V (DC) nu conformitate cu IEC
7,5 A la 250 V (AC) NC conformitate cu IEC
7,5 A la 28 V (DC) NC conformitate cu IEC
Tensiunea maxima de comutatie 250 V conformitate cu IEC
Resistive load current 15 A la 250 V c.a.
15 A la 28 V c.c.
Capacitate de comutatie maxima 3750 VA
420 W
Capacitate minima de comutatie 170 mW la 10 mA, 17 V
Rata de operare <= 1200 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic pentru rezistiv sarcina
Average coil consumption 0,85 W
Prag de tensiune pentru decuplare >= 0.1 Uc c.c.
Operate time 20 ms la tensiune nominală
Release time 20 ms la tensiune nominală
Average coil resistance 13440 Ohm la 20 °C +/- 10 %
Limite ale tensiunii nominale de functionare 88...121 V c.c.
Categorie de protectie RT I
Niveluri de testare Nivel A
Pozitie de operare Orice pozitie
Grad de poluare 3
Fiabilitate securitate date B10d = 100000
Greutate neta 0,036 kg
Prezentare dispozitiv Produs complet
Mediu
Rigiditate dielectrica 1500 V c.a. între contacte cu micro deconectare izolație
2000 V c.a. între bobină şi contact cu ranforsat izolație
2000 V c.a. între poli cu standard izolație
Standarde UL 60947-1
EN/IEC 61810-1
CSA C22.2 No 15
Certificari produs CSA
UL
EAC
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de utilizare -40…55 °C
Rezistenta la vibratii 3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri în funcționare
5 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri nu funcționează
Degree of protection (Housing only) IP40 conformitate cu EN/IEC 60529
Rezistenta la socuri 15 gn pentru în functionare
30 gn pentru nu functioneaza
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 37 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 2,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 2,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 399 g
Inaltimea formei de impachetare 2 3,1 cm
Latimea formei de impachetare 2 10,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 12,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 5,1 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 15 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni