Schneider-Electric LightCom RO
 
RPZ4DA
RPZ4DA
Adaptor Montaj Pentru Sina Din - Pentru Soclu Releu Putere Rpz
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Tip produs sau componenta Mounting adaptor
Accesorii / piese separate Accesorii de montaj
Denumire accesorii/piese separate Adaptor de montare pentru sine DIN
Nume scurt al dispozitivului RPZ
Cantitate indivizibila de vanzare 20
Suplimentar
Destinatie produs RPM relay
Compatibilitate produs Releu ambroșabil RPM cu 4 C/O contact
Forma a pinului Plat
Greutate neta 0,006 kg
Grup de produse RPM_4_C/O_DIN
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 11 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 5,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 117 g
Inaltimea formei de impachetare 2 3 cm
Latimea formei de impachetare 2 11,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 23,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3 40
Greutatea formei de impachetare 3 688 g
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 15 cm