|
|
|
RPZ4FA
Adaptor Montaj Cu Urechi De Fixare Pentru Panou - Pentru Soclu Releu Putere Rpz
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Adaptor
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de montaj
|
Denumire accesorii/piese separate
|
Adaptor de montare cu urechi de fixare pentru panou
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RPZ
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
20
|
Suplimentar
Destinatie produs
|
RPM relay
|
Compatibilitate produs
|
Releu ambroșabil RPM cu 4 C/O contact
|
Forma a pinului
|
Plat
|
Greutate neta
|
0,004 kg
|
Grup de produse
|
RPM_4_C/O_PANEL
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
7 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|