Schneider-Electric LightCom RO
 
RSLZ5
RSLZ5
3 Folii A 64 Etichete Clipsabile
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Solid State Relays
Harmony Electromechanical Relays
Accesorii / piese de schimb Accesorii pentru marcare
Tip produs sau componenta Legend
Suplimentar
Compatibilitate produs Soclu RSLZ
Greutate neta 0,001 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,5 cm
Latime prima forma de impachetare 13,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 14,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Gyári csomagolás
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 1,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 13,7 cm
Greutate a doua forma de impachetare 30,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 96
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,703 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)