|
|
|
RUW101MW
Fct. Multiple pentru Modul temperatura, 24, 240 C.A./C.C., pentru Priza Releu Electric Rpz
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de comanda
|
Tip produs sau componenta
|
Timer module
|
Compatibilitate gama
|
Harmony
|
Destinatie produs
|
RPM relay
RUM relay
|
Tip modul
|
Modul temporizator
|
Tip releu
|
Functie multipla pentru releu de temporizare
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
Soclu RPZ (3 C/O)
Soclu RPZ (4 C/O)
Soclu RUZ (2 C/O)
(3 C/O)
Soclu RUZ (3 C/O)
|
Tensiune circuit de comanda
|
24...240 V c.a./c.c.
|
Greutate neta
|
0,02 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
Db
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
19,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
78
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,685 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuala
|
|