Schneider-Electric LightCom RO
 
RUW242P7
RUW242P7
Varistor - 240 V C.A./C.C. - Pentru Socluri Rpz/Ruz
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Accesorii / piese separate Accesorii de protectie
Tip produs sau componenta Protection module
Denumire accesorii/piese separate Varistor
Compatibilitate produs Soclu RPZ (3 C/O)
Soclu RPZ (4 C/O)
Soclu RUZ (2 C/O)
Soclu RUZ (3 C/O)
Destinatie produs RPM relay
RUM relay
Tensiune circuit de comanda 240 V c.a./c.c.
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Suplimentar
Greutate neta 0,004 kg
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,004 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,100 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,345 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,360 dm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months