Schneider-Electric LightCom RO
 
RUZC2M
RUZC2M
Priza Ruz - Contact Combinat - 10 A - 250 V - Conector - Pt. Releu Rumc2
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Harmony Timer Relays
Tip produs sau componenta Priza
Aranjare borne de contact Mixt
Compatibilitate produs Releu ambroșabil RUM cu 2 C/O contact
Releu ambroșabil RE48 cu 2 C/O contact
Releu ambroșabil RE48 cu 1 C/O + 1 C/O contact
Forma a pinului Cilindric
Nume scurt al dispozitivului RUZ
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Suplimentar
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A
[Ue] tensiune nominala de functionare < 250 V
Cuplu de strangere < 1 N.m pentru M3.5 şurub(uri)
Mod de fixare Cu surub (panou)
Prindere cu cleme (sina DIN simetrica, 35 mm)
Marcaj CE
Latime 38 mm
Greutate neta 0,054 kg
Mediu
Conexiuni - borne Conector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini
Conector, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini
Conector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Conector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
Standarde IEC 61984
Certificari produs UL
CSA
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…55 °C
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu EN/IEC 60529
Rigiditate dielectrica 2500 V
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 55 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 13,7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 600 g
Inaltimea formei de impachetare 2 8,4 cm
Latimea formei de impachetare 2 8,4 cm
Lungimea formei de impachetare 2 14,4 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 200
Greutatea formei de impachetare 3 11,327 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni