Schneider-Electric LightCom RO
 
RUZS2
RUZS2
Punti Suntare Magistrala - 2 Poli - Priza Zelio Contacte Separate - Set De 10
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Tip produs sau componenta Bus jumper
Denumire accesorii/piese separate Punte de suntare magistrala
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Suplimentar
Compatibilitate produs Soclu RUZ
[Ith] curent termic conventional in aer liber 5 A
Greutate neta 0,005 kg
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,009 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,100 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,700 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,900 dm