Schneider-Electric LightCom RO
 
RUZSC2M
RUZSC2M
Priza Ruz - Contact Separat - 12 A - 250 V - Conector - Pt. Releu Rumc2
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Tip produs sau componenta Priza
Aranjare borne de contact Separat
Compatibilitate produs Releu ambroșabil RUM cu 2 C/O contact
Forma a pinului Cilindric
Nume scurt al dispozitivului RUZ
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Suplimentar
[Ith] curent termic conventional in aer liber 12 A
[Ue] tensiune nominala de functionare < 250 V
Cuplu de strangere < 1 N.m pentru M3.5 şurub(uri)
Mod de fixare Cu surub (panou)
Prindere cu cleme (sina DIN simetrica, 35 mm)
Marcaj CE
Latime 36 mm
Greutate neta 0,095 kg
Mediu
Conexiuni - borne Conector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini
Conector, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini
Conector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Conector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
Standarde IEC 61984
Certificari produs UL
CSA
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…55 °C
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu EN/IEC 60529
Rigiditate dielectrica 2500 V
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 73 g
Inaltimea formei de impachetare 1 10,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 9 cm
Lungimea formei de impachetare 1 18 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 733 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9 cm
Latimea formei de impachetare 2 10,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 18 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 160
Greutatea formei de impachetare 3 12,222 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni