Material contacte
|
Aliaj de argint (AgSnO2In2O3)
|
Maximum contact resistance
|
100 mOhm
|
[Ithe] curent termic conventional
|
10 A la -40…55 °C
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
10 A la 30 V (DC) conformitate cu UL
10 A la 30 V (DC) conformitate cu IEC
10 A la 250 V (AC) conformitate cu IEC
10 A la 250 V (AC) conformitate cu UL
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V c.a.
30 V c.c.
|
Curent de sarcina
|
10 A la 250 V c.a.
|
Capacitate de comutatie maxima
|
2500 VA
|
Capacitate minima de comutatie
|
500 mW la 100 mA, 5 V c.c.
|
Rata de operare
|
<= 1800 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
|
Coeficient de utilizare
|
20 %
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic pentru nu rezistiv sarcina la 55 °C
100000 cic pentru NC rezistiv sarcina la 55 °C
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu CSA
300 V conformitate cu UL
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV 1.2/50 µs
|
Rigiditate dielectrica
|
1000 V c.a. între contacte cu micro deconectare izolație
5000 V c.a. între bobină şi contact cu Izolatie marita izolație
|
Coil resistance
|
68 Ohm +/- 10 %
|
Rezistenta de izolatie
|
1000 MΩ la 500 V c.c.
|
Niveluri de testare
|
Nivel A
|
Pozitie de montare
|
Orice poziție
|
Prag de tensiune pentru decuplare
|
>= 0.1 Uc c.c.
|
Clasa de izolatie a bobinei
|
Clasa F
|
Operate time
|
20 ms
|
Release time
|
20 ms
|
Tensiune circuit de comanda
|
6 V c.c.
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 100000
|
Culoare capac
|
Transparent
|
Valoare cuplu
|
0,8 N.m
|
Greutate neta
|
0,018 kg
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|