Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN0300121
SDN0300121
Sedna - comutator 1 pol 2-circuite - 10AX fara rama alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range name Sedna
Gama Sedna
Domeniul de aplicare al aparatului Control
Tip produs sau componenta Comutator
Function Dublu
Delivery form Fără ramă
Curent nominal 10 AX la 250 V c.a.
Rocker color Alb
Kind of terminals Borna fara surub
Suplimentare
Tip de accesorii/piese separate Claw and screw for mechanism
Gama de puteri 2300 W
Installation Incastrat
Terminal capacity 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Wire structure Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Glossy
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor 51…70 mm
Şuruburi
Înălţime 71 mm
Lăţime 71 mm
Adâncime 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Greutate produs 0,054905 kg
Mediu
Standarde SR EN 60669-1
Conformity mark CE
Certificari produs GOST-R
Grad de protectie IP IP20
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni