Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN0400468
SDN0400468
Sedna - Intrerupator Monopolar 2 Cai - 16Ax Fara Rama Titan
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range name Sedna
Gama Sedna
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Tip produs sau componenta Intrerupator
Function Cu revenire
Delivery form Fara rama
Curent nominal 16 AX at 250 V AC
Suplimentar
Kind of terminals Borna fara surub
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Tip de accesorii / piese separate Gheara si surub pentru mecanism
Gama de puteri 3680 W
Wire structure Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 12 mm
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Mod de fixare Claws, span of claws working range: 51…70 mm
Screws
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Greutate neta 0,055176 kg
Mediu
Certificari produs GOST-R
Standarde SR EN 60669-1
Conformity mark CE
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 57,25 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,1 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni