Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN0401123
SDN0401123
Sedna - 1pole 2way switch - 10AX indicator light, without frame cream
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range name Sedna
Gama Sedna
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Tip produs sau componenta Intrerupator
Function Cu revenire
Delivery form Fara rama
Curent nominal 10 AX at 250 V AC
Suplimentar
Kind of terminals Borna fara surub
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Tip de accesorii / piese separate Gheara si surub pentru mecanism
Gama de puteri 2300 W
Wire structure Rigid
Flexibil
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Mod de fixare Claws, span of claws working range: 51…70 mm
Screws
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Greutate neta 0,059995 kg
Mediu
Certificari produs GOST-R
Standarde SR EN 60669-1
Conformity mark CE
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 77,390 g
Inaltimea formei de impachetare 1 71,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 71,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 42,000 mm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni