Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN0600168
SDN0600168
Sedna - Intrerupator Dublu 2 Cai - 10Ax Fara Rama Titan
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range name Sedna
Gama Sedna
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Tip produs sau componenta Intrerupator
Function Dublu, 2 cai
Delivery form Fara rama
Curent nominal 10 AX at 250 V AC
Suplimentar
Kind of terminals Borna fara surub
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Tip de accesorii / piese separate Gheara si surub pentru mecanism
Gama de puteri 2300 W
Wire structure Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Mod de fixare Claws, span of claws working range: 51…70 mm
Screws
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Greutate neta 0,08576 kg
Mediu
Certificari produs GOST-R
Standarde SR EN 60669-1
Conformity mark CE
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 64 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 723 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 19 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 9,336 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni