Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN1300123
SDN1300123
Sedna - Buton Jaluzea Cu Rola - 10Ax Blocare Electrica, Fara Cadru Crem
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range name Sedna
Gama Sedna
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Function Intrerupator storuri/jaluzele
Delivery form Fara rama
Marcaj SUS-JOS
Kind of terminals Borna fara surub
Suplimentar
Tip de blocare Electric
Gama de puteri 2300 W
Curent nominal 10 AX at 250 V AC
Terminal capacity 2 cable(s) 2.5 mm²
Wire structure Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Mod de fixare Claws, span of claws working range: 51…70 mm
Screws
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Greutate neta 0,061972 kg
Mediu
Conformity mark CE
Certificari produs GOST-R
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 63,33 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,6 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 719,67 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,3 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 9,203 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni