Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN1900160
SDN1900160
Sedna - Intrerupator Cu Card Hotel - 10Ax Fara Rama Aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Function Card switch
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Delivery form Fara rama
Suplimentar
Function Comutator cu card la hotel
Gama de puteri 2300 W
Curent nominal 10 AX at 250 V AC
Kind of terminals Borna fara surub
Terminal capacity 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Wire structure Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Mod de fixare Claws, span of claws working range: 51…70 mm
Screws
Inaltime 75 mm
Latime 71 mm
Adancime 55 mm
Depth of visual part 31 mm
Greutate neta 0,063563 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Conformity mark CE
Certificari produs GOST-R
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 81,94 g
Inaltimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 8
Greutatea formei de impachetare 2 720 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,4 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 96
Greutatea formei de impachetare 3 9,892 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm