Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN2000223
SDN2000223
Sedna - Detector Prezenta - 10A Fara Cadru Crem
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Function Detector de prezenţă
Delivery form Fara rama
Cover plate color Crem
Suplimentar
Gama de puteri 2300 W
Curent nominal 10 A la 230 V c.a. 50 Hz
Reglare intensitate luminoasa 5…1000 lux
Temporizare <= 20 minute
Kind of terminals Borne pe stalp
Terminal capacity 1 cable(s) 2.5 mm²
Wire structure Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 8 mm
Installation Incastrat
Mod de fixare Screws
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 51,4 mm
Greutate neta 0,09741 kg
Depth of visual part 26,6 mm
Mediu
Conformity mark CE
Grad de protectie IP IP20
Certificari produs GOST-R
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 115,75 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 7 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 8
Greutatea formei de impachetare 2 1,034 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 9,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 96
Greutatea formei de impachetare 3 13,039 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni