Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN3100168
SDN3100168
Sedna - Priza Simpla, Impamantare Laterala - 16A Obtur., Capac, Fara Rama Titan
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range name Sedna
Function Priza
Delivery form Fara rama
Configuratie poli priza 2P + E cu obturatoare
Descriere priza standard Impamantare
Curent nominal 16 A at 250 V AC
Suplimentar
Gama de puteri 3680 W
Kind of terminals Borne cu suruburi
Terminal capacity 2 cable(s) 2.5 mm²
Wire structure Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Material of visible parts PC
Finisaj suprafata Lucios
Mod de fixare Screws52…69 mm
Cu şuruburi şi cleme, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 47,3 mm
Depth of visual part 16 mm
Greutate neta 0,073818 kg
Mediu
Standarde IEC 60884-1
Certificari produs GOST-R
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 75,25 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 7 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 836,4 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 10,578 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni