Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN3100368
SDN3100368
Priza simpla, Impamantare Laterala-16A Ip44 obturatoare, Capac, Fara rama Titan
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range name Sedna
Function Priza
Delivery form Fara rama
Configuratie poli priza 2P + E cu obturatoare
Descriere priza standard Impamantare
Curent nominal 16 A at 250 V AC
Suplimentar
Gama de puteri 3680 W
Kind of terminals Borne lift
Terminal capacity 2 cable(s) 2.5 mm²
Wire structure Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Material of visible parts PC
Finisaj suprafata Lucios
Mod de fixare Claws, span of claws working range: 52…69 mm
Screws
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 49,3 mm
Depth of visual part 18 mm
Greutate neta 0,077032 kg
Mediu
Standarde IEC 60884-1
Certificari produs GOST-R
Grad de protectie IP IP44
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 79,5 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,1 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni