Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN3201670
SDN3201670
Sedna -Conector Tv - 1Db Fara Cadru Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Function TV socket
Domeniu de utilizare al dispozitivului Suport media
Delivery form Mecanism cu placa centrala
Tip priza TV Sfarsitul liniei (priza de borna)
Compozitie dispozitiv Support ring
Cover plate color Grafit
Suplimentar
TV connector type 1 male IEC 9.52 mm
Numar de iesiri 1
Pierdere prin 1 dB
Atenuare maxima 1 dB pentru TV semnal pentru 5…862 MHz frecvenţa
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Material of visible parts Thermoplastic ABS-UV stabilised
Kind of terminals Lucios
Installation Ingropat
Mod de fixare Claws, span of claws working range: 51…80 mm
Screws
Inaltime 70 mm
Latime 64 mm
Adancime 40 mm
Depth of visual part 14,6 mm
Greutate neta 0,07722 kg
Mediu
Conformity mark CE
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 69,75 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 7 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 772,75 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 9,701 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni