Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN3301670
SDN3301670
Sedna - Iesire Finala Tv/R - 1Db Fara Cadru Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Function TV/R socket
Delivery form Fara rama
Tip priza TV Sfarsitul liniei (priza de borna)
Cover plate color Grafit
Suplimentar
TV connector type 1 male IEC 9.52 mm
FM connector type Female IEC 1
Numar de iesiri 2
Pierdere prin 1 dB
Atenuare maxima 1 dB pentru TV semnal pentru 5…862 MHz frecvenţa
10 dB pentru R semnal pentru 88…125 MHz frecvenţa
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Material of visible parts Thermoplastic ABS-UV stabilised
Kind of terminals Lucios
Installation Ingropat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor 55…70 mm
Screws
Inaltime 70 mm
Latime 64 mm
Adancime 40 mm
Depth of visual part 14,6 mm
Greutate neta 0,10159 kg
Mediu
Conformity mark CE
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 100 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,1 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni