|
|
|
SDN3401268
Sedna, Priza Intermediara TV-Sat, 8Db fara Rama Titan
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 04, 2023
|
|
Sfarsitul serviciilor standard DEC 30, 2023
|
|
|
Principal
Nume gama
|
Sedna
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Priza TV-SAT
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Suport media
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu placa centrala
|
Tip priza TV
|
Priza intermediara (trecere)
|
Compozitie dispozitiv
|
Suport inel
|
Culoarea ramei decorative
|
Titan
|
Suplimentar
Tip conector TV
|
1 tata IEC 9,52 mm
|
Tip conector SAT
|
1 tip F
|
Numar de iesiri
|
2
|
Pierdere prin
|
8 dB
|
Atenuare maxima
|
8 dB pentru TV semnal pentru 5…862 MHz frecventa
3 dB pentru SAT semnal pentru 950…2400 MHz frecventa
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Tip borne
|
Lucios
|
Marcaj
|
Cu marcaj
|
Instalare
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:55…70 mm
Suruburi
|
Inaltime
|
70 mm
|
Latime
|
64 mm
|
Adancime
|
40 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
17,4 mm
|
Greutate neta
|
0,10374 kg
|
Mediu
Marca de conformitate
|
CE
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,05 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
103,74 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
14,59 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|