Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN3401921
SDN3401921
Sedna - Iesire Intermediara Tv-Sat - 4Db Fara Cadru Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Function TV/SAT socket
Delivery form Fara rama
Tip priza TV Priza intermediara (trecere)
Cover plate color Alb
Suplimentar
TV connector type 1 male IEC 9.52 mm
SAT connector type 1 F type
Numar de iesiri 2
Pierdere prin 4 dB
Atenuare maxima 4 dB pentru TV semnal pentru 5…862 MHz frecvenţa
3 dB for SAT signal for 950…2400 MHz frequency
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Material of visible parts Thermoplastic ABS-UV stabilised
Kind of terminals Lucios
Installation Ingropat
Mod de fixare Claws, span of claws working range: 55…70 mm
Screws
Inaltime 70 mm
Latime 64 mm
Adancime 40,5 mm
Depth of visual part 17,4 mm
Greutate neta 0,10378 kg
Mediu
Conformity mark CE
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 101 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 1,01 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 9,4 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 14,281 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months