Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN3401970
SDN3401970
Sedna - Iesire Intermediara Tv-Sat - 4Db Fara Cadru Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Function TV/SAT socket
Domeniu de utilizare al dispozitivului Suport media
Delivery form Mecanism cu placa centrala
Tip priza TV Priza intermediara (trecere)
Compozitie dispozitiv Support ring
Cover plate color Grafit
Suplimentar
TV connector type 1 male IEC 9.52 mm
SAT connector type 1 F type
Numar de iesiri 2
Pierdere prin 4 dB
Atenuare maxima 4 dB pentru TV semnal pentru 5…862 MHz frecvenţa
3 dB for SAT signal for 950…2400 MHz frequency
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Material of visible parts Thermoplastic ABS-UV stabilised
Kind of terminals Lucios
Marcaj Cu imprimeu
Installation Ingropat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor 55…70 mm
Screws
Inaltime 70 mm
Latime 64 mm
Adancime 40 mm
Depth of visual part 17,4 mm
Greutate neta 0,10378 kg
Mediu
Conformity mark CE
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 103,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1 70,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 41,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 64,000 mm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni