Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN3501268
SDN3501268
Sedna, Priza Intermediara TV-R-Sat, 8Db fara Rama Titan
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Nume gama Sedna
Gama Sedna
Functie Priza TV-R-SAT
Aplicatie a dispozitivului Suport media
Forma de livrare Mecanism cu placa centrala
Tip priza TV Priza intermediara (trecere)
Compozitie dispozitiv Suport inel
Culoarea ramei decorative Titan
Suplimentar
Tip conector TV 1 tata IEC 9,52 mm
Tip conector FM Femela IEC 1
Tip conector SAT 1 tip F
Numar de iesiri 3
Pierdere prin 8 dB
Atenuare maxima 8 dB pentru TV semnal pentru 5…862 MHz frecventa
10 dB pentru R semnal pentru 88…125 MHz frecventa
3 dB pentru SAT semnal pentru 950…2400 MHz frecventa
Conexiuni - borne Borne cu surub
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Tip borne Lucios
Marcaj Cu marcaj
Instalare Incastrat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:55…70 mm
Suruburi
Inaltime 70 mm
Latime 64 mm
Adancime 40 mm
Adancimea partii vizuale 17,4 mm
Greutate neta 0,10857 kg
Mediu
Marca de conformitate CE
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,0 cm
Latime prima forma de impachetare 6,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,05 cm
Greutate prima forma de impachetare 108,57 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 120
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 40 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60 cm
Greutate a doua forma de impachetare 15,169 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni