Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN3501370
SDN3501370
Sedna - Iesire Finala Tv-R-Sat - 1Db Fara Cadru Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Function TV/SAT/R socket
Delivery form Fara rama
Tip priza TV Sfarsitul liniei (priza de borna)
Cover plate color Grafit
Suplimentar
TV connector type 1 male IEC 9.52 mm
FM connector type Female IEC 1
SAT connector type 1 F type
Numar de iesiri 3
Pierdere prin 1 dB
Atenuare maxima 1 dB pentru TV semnal pentru 5…862 MHz frecvenţa
10 dB pentru R semnal pentru 88…125 MHz frecvenţa
1 dB pentru SAT semnal pentru 950…2400 MHz frecvenţa
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Material of visible parts Thermoplastic ABS-UV stabilised
Kind of terminals Lucios
Installation Ingropat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor 55…70 mm
Screws
Inaltime 70 mm
Latime 64 mm
Adancime 40,5 mm
Depth of visual part 17,4 mm
Greutate neta 0,1079 kg
Mediu
Conformity mark CE
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 102,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1 70,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 41,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 64,000 mm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni