Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN4101147
SDN4101147
Sedna - Iesire Unica Telefon - Rj11 Fara Cadru Bej
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Function Priza de telefon
Domeniu de utilizare al dispozitivului Comunicare
Delivery form Insert cu capac central
Telephone connector type 2 x RJ11
Cover plate color Beige
Suplimentar
Compozitie dispozitiv Support ring
Categorie retea de comunicatie 3
Wire structure Flexibil
Rigid
Kind of terminals Borne cu suruburi
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Marcaj Cu imprimeu
Installation Ingropat
Directie de instalare Drept
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor 55…73 mm
Screws
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 36 mm
Depth of visual part 14,5 mm
Greutate neta 0,05473 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 53,5 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,1 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months