Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN4101168
SDN4101168
Sedna - Priza Simpla Telefon - Rj11 Fara Rama Titan
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Function Priza de telefon
Delivery form Fara rama
Telephone connector type 1 x RJ11
Cover plate color Titan
Suplimentar
Wire structure Flexibil
Rigid
Kind of terminals Borne cu suruburi
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Installation Ingropat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor 55…73 mm
Screws
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 36 mm
Depth of visual part 14,5 mm
Greutate neta 0,0529 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 53,25 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 7 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 605,18 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 7,793 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni