Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN4201168
SDN4201168
Sedna - Priza Dubla De Telefon - Rj11 Fara Rama Titan
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Function Priza de telefon
Delivery form Fara rama
Telephone connector type 2 x RJ11
Cover plate color Titan
Suplimentar
Wire structure Flexibil
Rigid
Kind of terminals Borne cu suruburi
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Installation Ingropat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor 51…68 mm
Screws
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 36 mm
Depth of visual part 14,5 mm
Greutate neta 0,06045 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 60,450 g
Inaltimea formei de impachetare 1 71,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 71,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 36,000 mm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni