Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN4300147
SDN4300147
Sedna, Iesire Simpla Date, Rj45 Cat.5E Utp fara Cadru Bej
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Nume gama Sedna
Gama Sedna
Functie Priza de date
Aplicatie a dispozitivului Comunicare
Forma de livrare Fara rama
Tip ecranare conector UTP
Tip conector de date Priza RJ45 - 4 contacte
Culoarea ramei decorative Bej
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Suplimentar
Categorie retea de comunicatii 5e
Numar priza 1
Structura cablu Rigid
Tip borne Conexiune cu surub
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata Lucios
Directie de instalare Drept
Instalare Incastrat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…80 mm
Suruburi
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 36 mm
Adancimea partii vizuale 14,5 mm
Greutate neta 0,05349 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 57,500 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 654,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,476 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni