Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN5100168
SDN5100168
Sedna - Priza Tel+Date - Rj11 + Rj45 Cat.5E Utp Fara Rama Titan
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Function Priză telefon şi date
Delivery form Fara rama
Tip priza telefon RJ11
Data connector type RJ45 - category 5e UTP
Cover plate color Titan
Suplimentar
Wire structure Rigid
Kind of terminals IDC RJ45
Borne cu suruburi RJ11
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Installation Ingropat
Mod de fixare Claws, span of claws working range: 48…81 mm
Screws
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 36 mm
Depth of visual part 14,5 mm
Greutate neta 0,05881 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 60 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,1 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni